Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pokrętła radełkowane na śruby można wciskać na końce śrub w celu utworzenia gałki umożliwiającej zaciskanie i dokręcanie. Te gałki mogą być stosowane ze śrubami dowolnej długości. Radełkowana krawędź zapewnia dobry chwyt podczas dokręcania i odkręcania.
Grupa SR: SR6127
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8007 zł - 2,8007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Poliformaldehyd
|
||
| 6,7936 zł - 6,7936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stal
|
||
| 16,7327 zł - 16,7327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stal nierdzewna
|
||
| 25,9824 zł - 25,9824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal nierdzewna
|
||
| 22,9806 zł - 22,9806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal nierdzewna
|
||
| 17,8233 zł - 17,8233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal
|
||
| 7,8626 zł - 7,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal
|
||
| 8,9911 zł - 8,9911 zł | 10 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal
|
||
| 10,1114 zł - 10,1114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal
|
||
| 10,9492 zł - 10,9492 zł | 50 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal
|
||
| 10,4705 zł - 10,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal
|
||
| 2,6858 zł - 2,6858 zł | 8800 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 4,2801 zł - 4,2801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,5996 zł - 2,5996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Poliformaldehyd
|
||
| 3,0736 zł - 3,0736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Poliformaldehyd
|
||
| 4,4955 zł - 4,4955 zł | 1300 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Poliformaldehyd
|
||
| 4,4812 zł - 4,4812 zł | 90 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Poliformaldehyd
|
||
| 12,1366 zł - 12,1366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stal
|
||
| 2,93 zł - 2,93 zł | 4500 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 3,5476 zł - 3,5476 zł | 600 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd