Pokrętła płaskie niezwykle łatwo się wkręca i wykręca. Nadają się idealnie do stosowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni oraz wtedy, gdy dokręcanie narzędziami nie jest możliwe.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8241 zł - 0,8241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Czarny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 1,4084 zł - 1,4084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Czarny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 1,1727 zł - 1,1727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Czarny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,8018 zł - 0,8018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Czarny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,8297 zł - 0,8297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Czarny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 1,3833 zł - 1,3833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Czarny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,7599 zł - 0,7599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Czarny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,693 zł - 0,693 zł | 50 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,9217 zł - 0,9217 zł | 750 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 1,1336 zł - 1,1336 zł | 125 Na stanie |
M4
|
Czarny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,8687 zł - 0,8687 zł | 250 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 0,8631 zł - 0,8631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Czarny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
| 1,2619 zł - 1,2619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Czarny
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka płaska
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować