Menu Search

Duża śruba z łbem radełkowanym M6  25.0 mm PA

Ta śruba z łbem radełkowanym została wykonana z nylonu w kolorze czarnym. Jest przeznaczona do zastosowań wymagających łatwego dostępu i instalacji bez użycia narzędzi.
Numer produktu Essentra:

10376027

Numer produktu produkcyjny:

426008059902

250 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 0,8687 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

217,18 zł

250 x 0,8687 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica łba 16.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.4 mm
Długość gwintu 25.0 mm
Rozmiar gwintu M6 
Rodzaj główki Łeb grzybkowy
Typ śruby Pokrętło płaskie
Rodzaj klucza Wkładka płaska
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 66
Całkowita długość 28.4 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt