Menu Search

Pokrętła i gałki gwiazdowe - żeńskie

Na stanie

Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
224 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Liczba listków Rozmiar gwintu Kolor Materiał pokrętła Kup
1,1546 zł - 2,8287 zł 786 Na stanie
45.0 mm
6
M6
Czarny
Stal
99,2875 zł - 99,2875 zł 5 Na stanie
60.0 mm
5
M12
Szary
Aluminium
17,598 zł - 17,598 zł 237 Na stanie
28.0 mm
5
M6
Czarny
PP
65,8102 zł - 65,8102 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
5
M8
Szary
Aluminium
51,2461 zł - 51,2461 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
66.0 mm
5
M10
Czarny
TPE
22,4786 zł - 22,4786 zł 10 Na stanie
40.0 mm
5
M8
Czarny
PP
65,8102 zł - 65,8102 zł 1 Na stanie
40.0 mm
5
M6
Szary
Aluminium
45,0548 zł - 45,0548 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
4
M10
Szary
PA
189,9553 zł - 189,9553 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
8
M12
Szary
Stal nierdzewna 304
46,505 zł - 46,505 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
4
M12
Szary
PA
180,6876 zł - 180,6876 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
129.0 mm
6
8.0 mm
Czarny
PA
63,261 zł - 63,261 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
82.0 mm
6
6.0 mm
Czarny
PA
38,6054 zł - 38,6054 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
5
M10
Czarny
PP
7,8928 zł - 19,3375 zł 638 Na stanie
40.0 mm
6
M6
Czarny
Nylon
12,062 zł - 12,062 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
4
M6
Czarny
Glass Fibre Reinforced Nylon
23,4826 zł - 23,4826 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
4
M10
Czarny
Glass Fibre Reinforced Nylon
27,2058 zł - 66,6542 zł 20 Na stanie
32.0 mm
4
M5
Czarny
Glass Fibre Reinforced Nylon
1,3317 zł - 3,2626 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
6
M6
Czarny
PA
56,9216 zł - 139,4579 zł 70 Na stanie
77.0 mm
5
M12
Czarny
TPE
47,509 zł - 47,509 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
4
M10
Czarny
Glass Fibre Reinforced Nylon
  • z 12
Pokrętło 60.0 mm M6 6.0 mm Stal Stal

10144077

Przedział cen netto
2,8287 zł - 1,1546 zł

Zapasy magazynowe
786 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj montażu
    Śruba
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło 60.0 mm M12 Aluminium Szary

10271728

Przedział cen netto
99,2875 zł - 99,2875 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wysokość całkowita
    39.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    7616999099
  • Średnica całkowita
    60.0 mm
Pokrętło M6 28.0 mm 25.0 mm Czarny PP

10275184

Przedział cen netto
17,598 zł - 17,598 zł

Zapasy magazynowe
237 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość pokrętła
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Liczba listków
    5
Pokrętło 40.0 mm M8 Aluminium Szary

10271681

Przedział cen netto
65,8102 zł - 65,8102 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    24.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    7616999099
  • Średnica całkowita
    40.0 mm
Pokrętło z miękkiego tworzywa 66.0 mm Wkładka M10 PP; TPE Czarny

10188026

Przedział cen netto
51,2461 zł - 51,2461 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość pokrętła
    38.5 mm
  • Wysokość całkowita
    38.5 mm
  • Długość gwintu
    17.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło M8 40.0 mm Czarny PP

10275269

Przedział cen netto
22,4786 zł - 22,4786 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    29.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    5
Pokrętło 40.0 mm M6 Aluminium Szary

10271674

Przedział cen netto
65,8102 zł - 65,8102 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    24.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    7616999099
  • Średnica całkowita
    40.0 mm
Pokrętło 70.0 mm Wkładka M10 PA Szary

10188095

Przedział cen netto
45,0548 zł - 45,0548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Długość gwintu
    18.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Rodzaj montażu
    Wkładka
Pokrętło M12 Stal nierdzewna 304 Szary

10271636

Przedział cen netto
189,9553 zł - 189,9553 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wysokość całkowita
    38.6 mm
  • Długość gwintu
    14.3 mm
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    7326909890
Pokrętło 70.0 mm Wkładka M12 PA Szary

10188101

Przedział cen netto
46,505 zł - 46,505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Długość gwintu
    17.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Rodzaj montażu
    Wkładka
Pokrętło 129.0 mm Wstępnie wywiercony otwór nieprzelotowy 8.0 mm PA Czarny

10188682

Przedział cen netto
180,6876 zł - 180,6876 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    8.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    47.0 mm
  • Wysokość całkowita
    47.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło 82.0 mm Wstępnie wywiercony otwór nieprzelotowy 6.0 mm PA Czarny

10188729

Przedział cen netto
63,261 zł - 63,261 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    6.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    40.0 mm
  • Wysokość całkowita
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło M10 Czarny

10275351

Przedział cen netto
38,6054 zł - 38,6054 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość pokrętła
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    5
Pokrętło M6 40.0 mm Czarny Nylon

10280676

Przedział cen netto
19,3375 zł - 7,8928 zł

Zapasy magazynowe
638 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    6
  • Średnica pokrętła
    40.0 mm
Pokrętło M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Czarny

10188378

Przedział cen netto
12,062 zł - 12,062 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość pokrętła
    26.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Czarny

10188606

Przedział cen netto
23,4826 zł - 23,4826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość pokrętła
    36.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Czarny

10188293

Przedział cen netto
66,6542 zł - 27,2058 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Wysokość pokrętła
    22.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M6 60.0 mm PA Czarny

10144084

Przedział cen netto
3,2626 zł - 1,3317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj montażu
    Śruba
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło z miękkiego tworzywa 77.0 mm Wkładka M12 PP; TPE Czarny

10188033

Przedział cen netto
139,4579 zł - 56,9216 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Wysokość pokrętła
    46.0 mm
  • Wysokość całkowita
    46.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Czarny

10188569

Przedział cen netto
47,509 zł - 47,509 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość pokrętła
    31.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4