Menu Search

Pokrętła i gałki gwiazdowe - żeńskie

Na stanie

Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
224 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Liczba listków Rozmiar gwintu Kolor Materiał pokrętła Kup
12,062 zł - 12,062 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
4
M6
Czarny
Glass Fibre Reinforced Nylon
11,4205 zł - 11,4205 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
4
M6
Czarny
Glass Fibre Reinforced Nylon
17,2633 zł - 17,2633 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
4
M10
Czarny
Glass Fibre Reinforced Nylon
14,3489 zł - 14,3489 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
4
M6
Czarny
Glass Fibre Reinforced Nylon
46,505 zł - 46,505 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
4
M8
Czarny
Glass Fibre Reinforced Nylon
69,9737 zł - 69,9737 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
6
16.0 mm
Czarny
PA
25,2914 zł - 25,2914 zł 10 Na stanie
40.0 mm
5
M8
Czarny
PP
28,1847 zł - 28,1847 zł 30 Na stanie
50.0 mm
5
M8
Czarny
PP
1,1239 zł - 2,7536 zł 3550 Na stanie
50.0 mm
6
M8
Czarny
PA
34,9031 zł - 34,9031 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.0 mm
5
M8
Czarny
TPE
26,4081 zł - 26,4081 zł 130 Na stanie
50.0 mm
5
M8
Czarny
PP
1,1546 zł - 2,8287 zł 786 Na stanie
45.0 mm
6
M6
Czarny
Stal
51,2461 zł - 51,2461 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
66.0 mm
5
M10
Czarny
TPE
39,2678 zł - 39,2678 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
56.0 mm
4
M10
Szary
PA
10,1516 zł - 10,1516 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
4
M5
Czarny
Glass Fibre Reinforced Nylon
17,4585 zł - 17,4585 zł 2 Na stanie
50.0 mm
4
M8
Czarny
Glass Fibre Reinforced Nylon
45,0548 zł - 45,0548 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
4
M10
Szary
PA
65,8102 zł - 65,8102 zł 1 Na stanie
40.0 mm
5
M6
Szary
Aluminium
99,2875 zł - 99,2875 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
5
M10
Szary
Aluminium
42,3524 zł - 42,3524 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51.0 mm
6
6.0 mm
Czarny
PA
  • z 12
Pokrętło M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Czarny

10188378

Przedział cen netto
12,062 zł - 12,062 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość pokrętła
    26.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Czarny

10188255

Przedział cen netto
11,4205 zł - 11,4205 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość pokrętła
    22.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Czarny

10188507

Przedział cen netto
17,2633 zł - 17,2633 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość pokrętła
    31.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Czarny

10188194

Przedział cen netto
14,3489 zł - 14,3489 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Czarny

10188552

Przedział cen netto
46,505 zł - 46,505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    31.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło 80.0 mm H7 Reamed Pass Thru-Hole 16.0 mm PA Czarny

10188767

Przedział cen netto
69,9737 zł - 69,9737 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    16.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    40.0 mm
  • Wysokość całkowita
    40.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło M8 40.0 mm Czarny PP

10275337

Przedział cen netto
25,2914 zł - 25,2914 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    29.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Liczba listków
    5
Pokrętło M8 50.0 mm Czarny PP

10275375

Przedział cen netto
28,1847 zł - 28,1847 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    5
Pokrętło M8 60.0 mm PA Czarny

10144060

Przedział cen netto
2,7536 zł - 1,1239 zł

Zapasy magazynowe
3550 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj montażu
    Śruba
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło z miękkiego tworzywa 53.0 mm Wkładka M8 PP; TPE Czarny

10188019

Przedział cen netto
34,9031 zł - 34,9031 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    34.0 mm
  • Wysokość całkowita
    34.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło M8 50.0 mm Czarny PP

10275382

Przedział cen netto
26,4081 zł - 26,4081 zł

Zapasy magazynowe
130 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    5
Pokrętło 60.0 mm M6 6.0 mm Stal Stal

10144077

Przedział cen netto
2,8287 zł - 1,1546 zł

Zapasy magazynowe
786 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj montażu
    Śruba
  • Kod towaru
    3926909790
Pokrętło z miękkiego tworzywa 66.0 mm Wkładka M10 PP; TPE Czarny

10188026

Przedział cen netto
51,2461 zł - 51,2461 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość pokrętła
    38.5 mm
  • Wysokość całkowita
    38.5 mm
  • Długość gwintu
    17.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło 56.0 mm Wkładka M10 PA Szary

10188057

Przedział cen netto
39,2678 zł - 39,2678 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    29.0 mm
  • Długość gwintu
    13.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Rodzaj montażu
    Wkładka
Pokrętło M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Czarny

10188248

Przedział cen netto
10,1516 zł - 10,1516 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Wysokość pokrętła
    22.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Czarny

10188514

Przedział cen netto
17,4585 zł - 17,4585 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość pokrętła
    31.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Liczba listków
    4
Pokrętło 70.0 mm Wkładka M10 PA Szary

10188095

Przedział cen netto
45,0548 zł - 45,0548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Długość gwintu
    18.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Rodzaj montażu
    Wkładka
Pokrętło 40.0 mm M6 Aluminium Szary

10271674

Przedział cen netto
65,8102 zł - 65,8102 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    24.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    7616999099
  • Średnica całkowita
    40.0 mm
Pokrętło 60.0 mm M10 Aluminium Szary

10271711

Przedział cen netto
99,2875 zł - 99,2875 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Wysokość całkowita
    39.0 mm
  • Kolor
    Szary
  • Kod towaru
    7616999099
  • Średnica całkowita
    60.0 mm
Pokrętło 51.0 mm Wstępnie wywiercony otwór nieprzelotowy 6.0 mm PA Czarny

10188699

Przedział cen netto
42,3524 zł - 42,3524 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    6.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    29.0 mm
  • Wysokość całkowita
    29.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny