Gwiazdowe pokrętła żeńskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Liczba listków | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6744 zł - 16,3523 zł | 4 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M8
|
Czarny
|
Nylon
|
||
| 88,7706 zł - 88,7706 zł | 5 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Szary
|
Aluminium
|
||
| 65,8102 zł - 65,8102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Szary
|
Aluminium
|
||
| 53,9316 zł - 53,9316 zł | 80 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Szary
|
Stal nierdzewna 304
|
||
| 99,2875 zł - 99,2875 zł | 1662 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Szary
|
Aluminium
|
||
| 10275238 | 18,2814 zł - 18,2814 zł | 120 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M6
|
Czarny
|
PP
|
|
| 22,4786 zł - 22,4786 zł | 10 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Czarny
|
PP
|
||
| 28,9576 zł - 28,9576 zł | 431 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Czarny
|
PP
|
||
| 12,062 zł - 12,062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M6
|
Czarny
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 88,7706 zł - 88,7706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Szary
|
Aluminium
|
||
| 16,1756 zł - 16,1756 zł | 5 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
M5
|
Czarny
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 33,6063 zł - 82,3355 zł | 17 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Czarny
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 44,2042 zł - 108,3002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.402 in
61.0 mm
|
6
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
||
| 13,1999 zł - 32,3398 zł | 475 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M8
|
Czarny
|
Nylon
|
||
| 42,3524 zł - 42,3524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
||
| 46,505 zł - 46,505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
M12
|
Szary
|
PA
|
||
| 65,8102 zł - 65,8102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Szary
|
Aluminium
|
||
| 99,2875 zł - 99,2875 zł | 5 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Szary
|
Aluminium
|
||
| 17,4585 zł - 17,4585 zł | 2 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Czarny
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 7,8928 zł - 19,3375 zł | 638 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
M6
|
Czarny
|
Nylon
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować