Menu Search

Podkładki płaskie – plastikowe

Na stanie

Plastikowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i ochronę przed wilgocią. Oferuje dobre połączenie odporności mechanicznej, termicznej, chemicznej i na ścieranie, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych.

Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia łączonego materiału lub samego łącznika. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.

  • Zapewnia izolację elektryczną elementów złącznych i chroni je przed dostępem wilgoci.
  • Charakteryzuje się odpornością na korozję, ścieranie i działanie większości środków chemicznych.
  • Gwarantuje pewne, stabilne połączenie i zmniejsza ryzyko.
Materiał: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kolor: Naturalny, Czarny, Brązowy Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
609 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Grubość Kup
0,4393 zł - 0,5423 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
22.2 mm
31.8 mm
3.2 mm
0,4004 zł - 0,4943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
18.8 mm
26.9 mm
2.5 mm
0,1554 zł - 0,2055 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
8 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,1968 zł - 0,2632 zł 8000 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
8.1 mm
19.1 mm
1 mm
0,6038 zł - 0,6038 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
17.5 mm
22 mm
3.9 mm
0,1867 zł - 0,2494 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
13.3 mm
18.1 mm
1.6 mm
1,3132 zł - 1,3132 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
25.8 mm
38.1 mm
6.4 mm
0,4233 zł - 0,5226 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
13.2 mm
25.4 mm
2 mm
0,2366 zł - 0,2921 zł 394 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
6.7 mm
25.4 mm
1.8 mm
0,3357 zł - 0,3357 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
13.5 mm
25.4 mm
1.6 mm
1,4621 zł - 1,4621 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
6 mm
40 mm
3 mm
0,3535 zł - 0,4713 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
21.3 mm
31.8 mm
1 mm
1,0142 zł - 1,2522 zł 770 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
20.6 mm
37.8 mm
1.6 mm
0,1328 zł - 0,1767 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
6.4 mm
9.5 mm
2.1 mm
0,1136 zł - 0,1403 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
4.1 mm
7.9 mm
1.6 mm
0,1541 zł - 0,2043 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
2.8 mm
4.3 mm
0.5 mm
0,0993 zł - 0,1226 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
3 mm
4.7 mm
1.5 mm
0,1341 zł - 0,178 zł 27000 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
6 mm
10.8 mm
3.3 mm
0,0897 zł - 0,1107 zł 600 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
3.2 mm
6.4 mm
0.6 mm
0,1146 zł - 0,1415 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
6.4 mm
12 mm
1.5 mm
  • z 31
Podkładka płaska 0.875 in 1.250 in 0.125 in Nylon 6/6

10357095

Przedział cen netto
0,5423 zł - 0,4393 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    22.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    31.8 mm
  • Grubość
    3.2 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.740 in 1.060 in 0.100 in Nylon 6/6

10357033

Przedział cen netto
0,4943 zł - 0,4004 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    18.8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    26.9 mm
  • Grubość
    2.5 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.315 in 0.625 in 0.031 in Nylon 6/6

10356586

Przedział cen netto
0,2055 zł - 0,1554 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.9 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.317 in 0.750 in 0.040 in Nylon 6/6

10356869

Przedział cen netto
0,2632 zł - 0,1968 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    19.1 mm
  • Grubość
    1 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.688 in 0.865 in 0.155 in Nylon 6/6

10356876

Przedział cen netto
0,6038 zł - 0,6038 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    17.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22 mm
  • Grubość
    3.9 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.522 in 0.712 in 0.062 in Nylon 6/6

10356715

Przedział cen netto
0,2494 zł - 0,1867 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    13.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.1 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 1.015 in 1.500 in 0.250 in Nylon 6/6

10357019

Przedział cen netto
1,3132 zł - 1,3132 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    25.8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    38.1 mm
  • Grubość
    6.4 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.518 in 1.000 in 0.080 in Nylon 6/6

10357002

Przedział cen netto
0,5226 zł - 0,4233 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    13.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.4 mm
  • Grubość
    2 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.264 in 1.000 in 0.070 in Nylon 6/6

10357026

Przedział cen netto
0,2921 zł - 0,2366 zł

Zapasy magazynowe
394 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.4 mm
  • Grubość
    1.8 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.531 in 1.000 in 0.062 in Nylon 6/6

10356982

Przedział cen netto
0,3357 zł - 0,3357 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    13.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.4 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.236 in 1.575 in 0.119 in Nylon 6/6

10357187

Przedział cen netto
1,4621 zł - 1,4621 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    40 mm
  • Grubość
    3 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.839 in 1.250 in 0.040 in Nylon 6/6

10357132

Przedział cen netto
0,4713 zł - 0,3535 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    21.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    31.8 mm
  • Grubość
    1 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.810 in 1.490 in 0.062 in Nylon 6/6

10357194

Przedział cen netto
1,2522 zł - 1,0142 zł

Zapasy magazynowe
770 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    20.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    37.8 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.253 in 0.375 in 0.084 in Nylon 6/6

10356104

Przedział cen netto
0,1767 zł - 0,1328 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Grubość
    2.1 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.162 in 0.312 in 0.062 in Nylon 6/6

10356036

Przedział cen netto
0,1403 zł - 0,1136 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    4.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.110 in 0.170 in 0.020 in Nylon 6/6

10355770

Przedział cen netto
0,2043 zł - 0,1541 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    2.8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    4.3 mm
  • Grubość
    0.5 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.120 in 0.187 in 0.060 in Nylon 6/6

10355794

Przedział cen netto
0,1226 zł - 0,0993 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    4.7 mm
  • Grubość
    1.5 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.235 in 0.425 in 0.130 in Nylon 6/6

10356180

Przedział cen netto
0,178 zł - 0,1341 zł

Zapasy magazynowe
27000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.8 mm
  • Grubość
    3.3 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.126 in 0.250 in 0.025 in Nylon 6/6

10355893

Przedział cen netto
0,1107 zł - 0,0897 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.4 mm
  • Grubość
    0.6 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.252 in 0.472 in 0.059 in Nylon 6/6

10356302

Przedział cen netto
0,1415 zł - 0,1146 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12 mm
  • Grubość
    1.5 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe