Menu Search

Podkładki płaskie – plastikowe

Na stanie

Plastikowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i ochronę przed wilgocią. Oferuje dobre połączenie odporności mechanicznej, termicznej, chemicznej i na ścieranie, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych.

Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia łączonego materiału lub samego łącznika. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.

  • Zapewnia izolację elektryczną elementów złącznych i chroni je przed dostępem wilgoci.
  • Charakteryzuje się odpornością na korozję, ścieranie i działanie większości środków chemicznych.
  • Gwarantuje pewne, stabilne połączenie i zmniejsza ryzyko.
Materiał: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kolor: Naturalny, Czarny, Brązowy Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
609 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Grubość Kup
0,21 zł - 0,2593 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
8.5 mm
18 mm
2 mm
0,1817 zł - 0,2419 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon
10.4 mm
15.9 mm
0.8 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
PA
6.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,4233 zł - 0,5226 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
13.2 mm
25.4 mm
2 mm
0,2155 zł - 0,2661 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
8.7 mm
22.5 mm
1.6 mm
0,291 zł - 0,291 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
10.7 mm
15.9 mm
5.2 mm
0,3334 zł - 0,4437 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
9.6 mm
14 mm
1.6 mm
0,1554 zł - 0,2055 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
8 mm
15.9 mm
0.8 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
3.2 mm
6 mm
1 mm
  • z 31
Podkładka płaska 0.336 in 0.709 in 0.079 in Nylon 6/6

10356708

Przedział cen netto
0,2593 zł - 0,21 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18 mm
  • Grubość
    2 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 10.4 mm 15.9 mm 0.8 mm Nylon

10356517

Przedział cen netto
0,2419 zł - 0,1817 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    10.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.9 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 0.257 in 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10356845


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    19.1 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.518 in 1.000 in 0.080 in Nylon 6/6

10357002

Przedział cen netto
0,5226 zł - 0,4233 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    13.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.4 mm
  • Grubość
    2 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.343 in 0.885 in 0.062 in Nylon 6/6

10356906

Przedział cen netto
0,2661 zł - 0,2155 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.5 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.422 in 0.625 in 0.203 in Nylon 6/6

10356593

Przedział cen netto
0,291 zł - 0,291 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    10.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.9 mm
  • Grubość
    5.2 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.378 in 0.551 in 0.063 in Nylon 6/6

10356388

Przedział cen netto
0,4437 zł - 0,3334 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    9.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    14 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.315 in 0.625 in 0.031 in Nylon 6/6

10356586

Przedział cen netto
0,2055 zł - 0,1554 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.9 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka płaska 0.125 in 0.235 in 0.040 in Nylon 6/6

10355855


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6 mm
  • Grubość
    1 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe