10356845
17W07530
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica wewnętrzna | 0.256 in |
|---|---|
| Średnica wewnętrzna | 6.5 mm |
| Średnica zewnętrzna | 19.1 mm |
| Średnica zewnętrzna | 0.752 in |
| Grubość | 1.6 mm |
| Grubość | 0.063 in |
| Typ podkładki | Podkładka płaska |
| Kształt podkładki | Okrągłe |
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Poliamid 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować