Plastikowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i ochronę przed wilgocią. Oferuje dobre połączenie odporności mechanicznej, termicznej, chemicznej i na ścieranie, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych.
Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia łączonego materiału lub samego łącznika. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.
Materiał: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kolor: Naturalny, Czarny, Brązowy Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0655 zł - 1,0655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1404 zł - 0,1404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1562 zł - 0,1562 zł | 219000 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,2599 zł - 0,2599 zł | 40500 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2983 zł - 1,2983 zł | 8650 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1404 zł - 0,1404 zł | 13030 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5835 zł - 0,5835 zł | 19000 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,204 zł - 0,204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9677 zł - 0,9677 zł | 1000 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0935 zł - 0,0935 zł | 5679 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,2468 zł - 1,2468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1191 zł - 0,1391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1291 zł - 0,1291 zł | 34000 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,151 zł - 0,151 zł | 26000 Na stanie |
Naturalny
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1132 zł - 0,1132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,1391 zł - 0,1391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,1629 zł - 0,1629 zł | 104600 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1295 zł - 0,1295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
PA
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,861 zł - 0,861 zł | 14830 Na stanie |
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,1375 zł - 7,9535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować