Menu Search

Podkładki płaskie – plastikowe

Na stanie

Plastikowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i ochronę przed wilgocią. Oferuje dobre połączenie odporności mechanicznej, termicznej, chemicznej i na ścieranie, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych.

Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia łączonego materiału lub samego łącznika. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.

  • Zapewnia izolację elektryczną elementów złącznych i chroni je przed dostępem wilgoci.
  • Charakteryzuje się odpornością na korozję, ścieranie i działanie większości środków chemicznych.
  • Gwarantuje pewne, stabilne połączenie i zmniejsza ryzyko.
Materiał: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kolor: Naturalny, Czarny, Brązowy Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
609 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Grubość Kup
0,4587 zł - 0,4587 zł 7800 Na stanie
Naturalny
PP
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
2,5993 zł - 2,5993 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
19.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,3953 zł - 0,3953 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon 6/6
16.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
0,1381 zł - 0,1381 zł 93300 Na stanie
Naturalny
PA
3.2 mm
5.5 mm
2.2 mm
0,0839 zł - 0,0839 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,9141 zł - 0,9141 zł 2000 Na stanie
Naturalny
PA
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,1164 zł - 0,1164 zł 11000 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
10,1944 zł - 10,1944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
31.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
0,2956 zł - 0,2956 zł 98000 Na stanie
Naturalny
PA
4.8 mm
9.5 mm
6.4 mm
0,2394 zł - 0,2394 zł 18220 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0676 zł - 0,0676 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
PA
8.0 mm
10.0 mm
2.5 mm
0,3215 zł - 0,3215 zł 16696 Na stanie
Naturalny
PA
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,0959 zł - 0,0959 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
5.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,089 zł - 0,089 zł 15000 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
3.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,3452 zł - 0,3452 zł 20000 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
2.0 mm
0,2043 zł - 0,2043 zł 59000 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
8.4 mm
25.0 mm
2.0 mm
10041925 0,1199 zł - 0,1199 zł 54000 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
6.2 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,6957 zł - 0,6957 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
3.2 mm
8.1 mm
1.5 mm
10067574 0,1174 zł - 0,1174 zł 26880 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
10184288 1,78 zł - 1,78 zł 8081 Na stanie
Naturalny
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
  • z 31
Podkładka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PP

10042366

Przedział cen netto
0,4587 zł - 0,4587 zł

Zapasy magazynowe
7800 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    13.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    24.0 mm
  • Grubość
    2.5 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 19.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10068151

Przedział cen netto
2,5993 zł - 2,5993 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    19.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    50.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 16.0 mm 22.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10213773

Przedział cen netto
0,3953 zł - 0,3953 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    16.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Czarny
Podkładka 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10117248

Przedział cen netto
0,1381 zł - 0,1381 zł

Zapasy magazynowe
93300 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5.5 mm
  • Grubość
    2.2 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 6.4 mm 11.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10383292

Przedział cen netto
0,0839 zł - 0,0839 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    11.0 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm PA

10135204

Przedział cen netto
0,9141 zł - 0,9141 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    21.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    37.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10267011

Przedział cen netto
0,1164 zł - 0,1164 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 31.0 mm 50.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10184981

Przedział cen netto
10,1944 zł - 10,1944 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    31.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    50.0 mm
  • Grubość
    4.0 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 4.8 mm 9.5 mm 6.4 mm PA

10139622

Przedział cen netto
0,2956 zł - 0,2956 zł

Zapasy magazynowe
98000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    4.8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Grubość
    6.4 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10075142

Przedział cen netto
0,2394 zł - 0,2394 zł

Zapasy magazynowe
18220 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 8.0 mm 10.0 mm 2.5 mm PA

10383308

Przedział cen netto
0,0676 zł - 0,0676 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Grubość
    2.5 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 6.4 mm 14.3 mm 3.2 mm PA

10139592

Przedział cen netto
0,3215 zł - 0,3215 zł

Zapasy magazynowe
16696 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    14.3 mm
  • Grubość
    3.2 mm
  • Typ podkładki
    Podkładka płaska
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 5.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10266984

Przedział cen netto
0,0959 zł - 0,0959 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 3.3 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10267042

Przedział cen netto
0,089 zł - 0,089 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 8.1 mm 14.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10106419

Przedział cen netto
0,3452 zł - 0,3452 zł

Zapasy magazynowe
20000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    14.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 8.4 mm 25.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10069318

Przedział cen netto
0,2043 zł - 0,2043 zł

Zapasy magazynowe
59000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Grubość
    2.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 6.2 mm 14.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10041925

Przedział cen netto
0,1199 zł - 0,1199 zł

Zapasy magazynowe
54000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    14.0 mm
  • Grubość
    1.2 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 3.2 mm 8.1 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10184196

Przedział cen netto
0,6957 zł - 0,6957 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.1 mm
  • Grubość
    1.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 8.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067574

Przedział cen netto
0,1174 zł - 0,1174 zł

Zapasy magazynowe
26880 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    16.0 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10184288

Przedział cen netto
1,78 zł - 1,78 zł

Zapasy magazynowe
8081 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    30.0 mm
  • Grubość
    3.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
  • Kolor
    Naturalny