Menu Search

Plomby ze sworzniem

Na stanie

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

  • Plomba kontenerowa o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Doskonale nadaje się do zabezpieczania towarów importowanych i eksportowanych, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Typowe zastosowania obejmują: pojemniki transportowe, pojemniki towarowe, ciężarówki, drzwi przyczep i ładunki kolejowe.
  • Posiada wkładkę 18 mm i trzpień sworznia, które utrzymują uszczelnienie na zatrzasku po umyślnym lub przypadkowym zdjęciu plastikowej osłony.
  • Zgodne z ISO 17712:2013 (tylko z powlekanym trzpieniem) i C-TPAT.
Materiał: ABS, PP, Stal Kolor: Żółty, Niebieski, Biały, Pomarańczowy, Czerwony, Zielony Grupa SR: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
21 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D C Kolor B Pull Strength A Typ Kup
67,2387 zł - 67,2387 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
54.5 mm
Żółty
80.0 mm
1350.0 kg-f
94.4 mm
EinLock
3,1471 zł - 3,1471 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
54.0 mm
Żółty
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
4,6435 zł - 4,6435 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
44.0 mm
Biały
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
3,1471 zł - 3,1471 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
54.0 mm
Zielony
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
4,3368 zł - 4,3368 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.6 mm
45.9 mm
Pomarańczowy
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
3,9914 zł - 3,9914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.6 mm
45.9 mm
Niebieski
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
4,3368 zł - 4,3368 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.6 mm
45.9 mm
Żółty
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
3,9914 zł - 3,9914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.6 mm
45.9 mm
Czerwony
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
3,1471 zł - 3,1471 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
54.0 mm
Biały
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
3,9914 zł - 3,9914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.6 mm
45.9 mm
Żółty
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
20083427 3,9914 zł - 3,9914 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.6 mm
45.9 mm
Biały
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
20086503 4,6435 zł - 4,6435 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
44.0 mm
Pomarańczowy
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
4,6435 zł - 4,6435 zł 200 Na stanie
10.0 mm
44.0 mm
Niebieski
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
4,6435 zł - 4,6435 zł 250 Na stanie
10.0 mm
44.0 mm
Żółty
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
83,5255 zł - 83,5255 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
53.0 mm
Niebieski
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
1,5312 zł - 1,5312 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
53.0 mm
Żółty
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
4,3368 zł - 4,3368 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.6 mm
45.9 mm
Niebieski
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
4,3368 zł - 4,3368 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.6 mm
45.9 mm
Czerwony
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
3,1471 zł - 3,1471 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
54.0 mm
Niebieski
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
4,3368 zł - 4,3368 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.6 mm
45.9 mm
Biały
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
  • z 2
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Żółty

20086664

Przedział cen netto
67,2387 zł - 67,2387 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    94.4 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    54.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Stal Żółty

20122317

Przedział cen netto
3,1471 zł - 3,1471 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Biały

20123086

Przedział cen netto
4,6435 zł - 4,6435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Stal Zielony

20083335

Przedział cen netto
3,1471 zł - 3,1471 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stal Pomarańczowy

20083526

Przedział cen netto
4,3368 zł - 4,3368 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stal Niebieski

20083380

Przedział cen netto
3,9914 zł - 3,9914 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stal Żółty

20083557

Przedział cen netto
4,3368 zł - 4,3368 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stal Czerwony

20083410

Przedział cen netto
3,9914 zł - 3,9914 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Stal Biały

20083366

Przedział cen netto
3,1471 zł - 3,1471 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stal Żółty

20083434

Przedział cen netto
3,9914 zł - 3,9914 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stal Biały

20083427

Przedział cen netto
3,9914 zł - 3,9914 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Pomarańczowy

20086503

Przedział cen netto
4,6435 zł - 4,6435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Niebieski

20086480

Przedział cen netto
4,6435 zł - 4,6435 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Żółty

20086534

Przedział cen netto
4,6435 zł - 4,6435 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Niebieski

20086671

Przedział cen netto
83,5255 zł - 83,5255 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Żółty

20086688

Przedział cen netto
1,5312 zł - 1,5312 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stal Niebieski

20083502

Przedział cen netto
4,3368 zł - 4,3368 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stal Czerwony

20083533

Przedział cen netto
4,3368 zł - 4,3368 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Stal Niebieski

20083328

Przedział cen netto
3,1471 zł - 3,1471 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stal Biały

20083540

Przedział cen netto
4,3368 zł - 4,3368 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm