20083526
1222259
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 4,3368 zł |
A | 3.799 in |
---|---|
A | 96.5 mm |
B | 78.0 mm |
B | 3.071 in |
C | 45.9 mm |
C | 1.807 in |
D | 0.496 in |
D | 12.6 mm |
F | 0.433 in |
F | 11.0 mm |
Pull Strength | 1000.0 kg-f |
Adapter | 50.0 Nm |
Impact Strength | 40.68 J |
Typ | HanaLock |
Kolor | Pomarańczowy |
Materiał bębenka | ABS |
Materiał osi | Stal o dużej wytrzymałości |
Kod towaru | 8309909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować