20083540
1222254
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 250 + | 4,3368 zł |
| A | 3.799 in |
|---|---|
| A | 96.5 mm |
| B | 78.0 mm |
| B | 3.071 in |
| C | 45.9 mm |
| C | 1.807 in |
| D | 0.496 in |
| D | 12.6 mm |
| F | 11.0 mm |
| F | 0.433 in |
| Pull Strength | 1000.0 kg-f |
| Impact Strength | 40.68 J |
| Typ | HanaLock |
| Kolor | Biały |
| Materiał bębenka | ABS |
| Materiał osi | Stal o dużej wytrzymałości |
| Kod towaru | 8309909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować