Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczne i lepsze połączenie węży i rurek ze złączkami.Wyposażone w zamek wciskany, który ułatwia montaż i demontaż.Do zastosowań motoryzacyjnych, przemysłowych i hydraulicznych. Materiał: Nylon 6/6, PA Kolor: Czarny, Naturalny, Biały, Szary Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Kolor | d1 | Rodzaj mocowania | W | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0028 zł - 1,238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.902 in
22.9 mm
|
Czarny
|
0.874 in
22.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
| 2,5685 zł - 3,171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.559 in
65.0 mm
|
Czarny
|
2.323 in
59.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
||
| 0,7345 zł - 0,9067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
Naturalny
|
0.409 in
10.4 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,8542 zł - 1,0546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.776 in
19.7 mm
|
Naturalny
|
0.669 in
17.0 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,8809 zł - 1,0876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.606 in
15.4 mm
|
Naturalny
|
0.539 in
13.7 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,8645 zł - 1,0673 zł | 167 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
Naturalny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 2,1156 zł - 2,6119 zł | 100 Na stanie |
1.811 in
46.0 mm
|
Naturalny
|
1.594 in
40.5 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 1,0076 zł - 1,2439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.091 in
27.7 mm
|
Czarny
|
0.965 in
24.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
2
|
||
| 0,6975 zł - 0,8611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
Czarny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
| 1,9965 zł - 2,4648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.425 in
36.2 mm
|
Naturalny
|
1.252 in
31.8 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,8542 zł - 1,0546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.791 in
20.1 mm
|
Naturalny
|
0.728 in
18.5 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 2,0279 zł - 2,5035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.61 in
40.9 mm
|
Naturalny
|
1.406 in
35.7 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 2,6575 zł - 3,281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.39 in
60.7 mm
|
Naturalny
|
2.122 in
53.9 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,8155 zł - 1,0069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.594 in
15.1 mm
|
Czarny
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,9669 zł - 1,1936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| 2,5031 zł - 3,0902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.492 in
37.9 mm
|
Czarny
|
1.35 in
34.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 1,8906 zł - 2,3341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.988 in
50.5 mm
|
Czarny
|
1.811 in
46.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,8946 zł - 1,1045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
Czarny
|
0.665 in
16.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
2
|
||
| 0,5592 zł - 0,6904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
Czarny
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 0,2902 zł - 0,3583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
Czarny
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.169 in
4.3 mm
|
2