Menu Search

Zaciski do węży 16.9 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Czarny

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 16.89-19.11 mm.
Numer produktu Essentra:

10221532

Numer produktu produkcyjny:

22DGHC00G

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 1,0723 zł
2500 - 9999 0,9651 zł
10000 + 0,8686 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

536,15 zł

500 x 1,0723 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 7.1 mm
d1 16.9 mm
d2 19.1 mm
Rodzaj mocowania Double Grip Inter-Locking
Kolor Czarny
Materiał Nylon 6/6
Typ 2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt