Menu Search

Zaciski do węży 60.0 mm 65.0 mm Nylon 6/6 Czarny

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 17-18.5 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Numer produktu Essentra:

10088517

Numer produktu produkcyjny:

135012459902

300 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 9,3645 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

468,23 zł

50 x 9,3645 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 8.0 mm
d1 60.0 mm
d2 65.0 mm
Rodzaj mocowania Konstrukcja z blokadą
Kolor Czarny
Materiał Nylon 6/6
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt