Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Prowadnice do płytek umożliwiają montaż płytek drukowanych w ograniczonych przestrzeniach, jak np. stojaki na płytki drukowane. Pionowe prowadnice do płytek zaspokajają wymóg pionowego montażu płytek PCB. Dostępne są różne sposoby montażu i uchwytu.
Grupa SR: SRVMCGN
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Do grubości płyt | Wysokość | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0261 zł - 10,0261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Śruba
|
||
| 11,0022 zł - 11,0022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
| 11,0022 zł - 11,0022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
| 2,2311 zł - 2,2311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,8865 zł - 2,8865 zł | 50 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,8865 zł - 2,8865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,8865 zł - 2,8865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,8865 zł - 2,8865 zł | 2600 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 11,0022 zł - 11,0022 zł | 8 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
| 2,8865 zł - 2,8865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,2311 zł - 2,2311 zł | 100 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,2311 zł - 2,2311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,7139 zł - 0,7139 zł | 9219 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 11,0022 zł - 11,0022 zł | 58 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
| 11,0022 zł - 11,0022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
| 11,0022 zł - 11,0022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
| 2,8865 zł - 2,8865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,2311 zł - 2,2311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,8865 zł - 2,8865 zł | 75 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,7139 zł - 0,7139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Snap In
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować