Menu Search

Pionowa prowadnica do płytek M3 1.6 mm 160.0 mm Nylon Szary

Przykręcane pionowe prowadnice do płytek z mechanizmem blokującym służącym do zabezpieczenia położenia płytek PCB. Chronią przed przypadkowym demontażem płytki PCB. Zestaw zawiera śruby mocujące i nakrętki.
Numer produktu Essentra:

10113745

Numer produktu produkcyjny:

VMCG-360-MPBK-K

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 11,3323 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

1 133,23 zł

100 x 11,3323 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Szary
Metoda montażu Screw
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M3
Do grubości płyt 1.6 mm
Wysokość 160.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt