Menu Search

Pionowa prowadnica do płytek 1.6 mm 76.2 mm Nylon Naturalny

Snap-in vertical mount card guide. Manufactured with material rated UL94-V2
Numer produktu Essentra:

10311080

Numer produktu produkcyjny:

CBG-3-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,2311 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

223,11 zł

100 x 2,2311 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Snap In
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) None
Do grubości płyt 1.6 mm
Wysokość 76.2 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt