Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Prowadnice do płytek umożliwiają montaż płytek drukowanych w ograniczonych przestrzeniach, jak np. stojaki na płytki drukowane. Pionowe prowadnice do płytek zaspokajają wymóg pionowego montażu płytek PCB. Dostępne są różne sposoby montażu i uchwytu.
Grupa SR: SRVMCGN
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Do grubości płyt | Wysokość | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,298 zł - 2,298 zł | 100 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,9731 zł - 2,9731 zł | 75 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,9731 zł - 2,9731 zł | 69 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,7353 zł - 0,7353 zł | 2000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,7353 zł - 0,7353 zł | 8219 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,298 zł - 2,298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,9731 zł - 2,9731 zł | 50 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,9731 zł - 2,9731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 11,3323 zł - 11,3323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 11,3323 zł - 11,3323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 10113752 | 11,3323 zł - 11,3323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Screw
|
|
| 11,3323 zł - 11,3323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 11,3323 zł - 11,3323 zł | 58 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 10,3269 zł - 10,3269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Screw
|
||
| 11,3323 zł - 11,3323 zł | 72 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 2,298 zł - 2,298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 10,3269 zł - 10,3269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Screw
|
||
| 2,298 zł - 2,298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,9731 zł - 2,9731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 11,3323 zł - 11,3323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Screw