Menu Search

Pionowa prowadnica do płytek 1.6 mm 39.9 mm Nylon Naturalny

Snap-in vertical mount card guide with locking latch. Manufactured with material rated UL94-V2
Numer produktu Essentra:

10113806

Numer produktu produkcyjny:

VMCGLE-31M-01

1219 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7353 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

735,30 zł

1000 x 0,7353 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Snap In
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) None
Do grubości płyt 1.6 mm
Wysokość 39.9 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt