Menu Search

Osłony nakrętek - zatrzaskowe

Na stanie

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Osłony nakrętek o prostej i wygodnej konstrukcji zatrzaskowej to ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające zakrywanie odsłoniętych śrub, nakrętek, podkładek i wkrętów.Zapewnia ładniejsze wykończenie.Zabezpieczenie przed zabrudzeniami, uszkodzeniem i długotrwałym narażeniem na warunki otoczenia. Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR: SR1113, SR1812

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
114 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h d Rozmiar nakrętki h1 h2 Typ Kup
5,8567 zł - 5,8567 zł 1005 Na stanie
40.0 mm
M20
Load Bearing
0,6944 zł - 0,6944 zł 11000 Na stanie
9.0 mm
M6
2
2,5379 zł - 2,5379 zł 4990 Na stanie
17.0 mm
M12
2
5,508 zł - 5,508 zł 1150 Na stanie
36.0 mm
M16
2
1,2647 zł - 1,2647 zł 21750 Na stanie
11.0 mm
M10
Load Bearing
3,3466 zł - 3,3466 zł 1800 Na stanie
23.0 mm
M16
2
3,2211 zł - 3,2211 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
M12
Load Bearing
5,2849 zł - 5,2849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.0 mm
M20
2
1,1978 zł - 1,1978 zł 23500 Na stanie
16.0 mm
M8
Load Bearing
3,50 zł - 3,50 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
M16
Load Bearing
0,8073 zł - 0,8073 zł 5400 Na stanie
7.0 mm
M6
Load Bearing
4,3646 zł - 4,3646 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
M14
Load Bearing
4900 Na stanie
17.0 mm
M12
2
5,5917 zł - 5,5917 zł 50 Na stanie
45.0 mm
M20
2
  • z 6
Osłona nakrętek M20 30.0 mm 30,0 mmów LDPE Czarny

10056691

Przedział cen netto
5,8567 zł - 5,8567 zł

Zapasy magazynowe
1005 Na stanie
Atrybuty
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    Load Bearing
  • Kolor
    Czarny
Kołpak nakrętki z podkładką M6 10.0 mm 10,0 mmów LDPE Czarny

10056745

Przedział cen netto
0,6944 zł - 0,6944 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
Kołpak nakrętki z podkładką M12 19.0 mm 19,0 mmów LDPE Biały

10056912

Przedział cen netto
2,5379 zł - 2,5379 zł

Zapasy magazynowe
4990 Na stanie
Atrybuty
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M12
  • Typ
    2
  • Kolor
    Biały
Kołpak nakrętki z podkładką M16 24.0 mm 24,0 mmów LDPE Biały

10057001

Przedział cen netto
5,508 zł - 5,508 zł

Zapasy magazynowe
1150 Na stanie
Atrybuty
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M16
  • Typ
    2
  • Kolor
    Biały
Osłona nakrętek M10 17.0 mm 17,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056431

Przedział cen netto
1,2647 zł - 1,2647 zł

Zapasy magazynowe
21750 Na stanie
Atrybuty
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M10
  • Typ
    Load Bearing
  • Kolor
    Szary
Kołpak nakrętki z podkładką M16 24.0 mm 24,0 mmów LDPE Biały

10056974

Przedział cen netto
3,3466 zł - 3,3466 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M16
  • Typ
    2
  • Kolor
    Biały
Osłona nakrętek M12 19.0 mm 19,0 mmów LDPE Czarny

10056547

Przedział cen netto
3,2211 zł - 3,2211 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M12
  • Typ
    Load Bearing
  • Kolor
    Czarny
Kołpak nakrętki z podkładką M20 30.0 mm 30,0 mmów LDPE Biały

10057063

Przedział cen netto
5,2849 zł - 5,2849 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    2
  • Kolor
    Biały
Osłona nakrętek M8 13.0 mm 13,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056400

Przedział cen netto
1,1978 zł - 1,1978 zł

Zapasy magazynowe
23500 Na stanie
Atrybuty
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M8
  • Typ
    Load Bearing
  • Kolor
    Szary
Osłona nakrętek M16 24.0 mm 24,0 mmów LDPE Czarny

10056608

Przedział cen netto
3,50 zł - 3,50 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M16
  • Typ
    Load Bearing
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M6 10.0 mm 10,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056325

Przedział cen netto
0,8073 zł - 0,8073 zł

Zapasy magazynowe
5400 Na stanie
Atrybuty
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    Load Bearing
  • Kolor
    Szary
Osłona nakrętek M14 22.0 mm 22,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056554

Przedział cen netto
4,3646 zł - 4,3646 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M14
  • Typ
    Load Bearing
  • Kolor
    Szary
Kołpak nakrętki z podkładką M12 19.0 mm 19,0 mmów LDPE - PIR Szary

10056905


Zapasy magazynowe
4900 Na stanie
Atrybuty
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M12
  • Typ
    2
  • Kolor
    Szary
Kołpak nakrętki z podkładką M20 30.0 mm 30,0 mmów LDPE Biały

10057094

Przedział cen netto
5,5917 zł - 5,5917 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    2
  • Kolor
    Biały