Menu Search

Osłony krawędzi

Na stanie

Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.

Grupa SR: SR1712

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maksymalna kompatybilna grubość płyty Szerokość całkowita Kup
12,9553 zł - 12,9553 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
2,3267 zł - 2,3267 zł 450 Na stanie
3.2 mm
14,2825 zł - 14,2825 zł 30 Na stanie
7.2 mm
1 008,1447 zł - 1 008,1447 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1 743,4952 zł - 1 743,4952 zł 1 Na stanie
7.44 mm
5,2711 zł - 5,2711 zł 81 Na stanie
9.8 mm
6,2334 zł - 6,2334 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.3 mm
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł 4 Na stanie
4.6 mm
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
10161838 489,889 zł - 489,889 zł 10 Na stanie
17,7812 zł - 17,7812 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
12,9553 zł - 12,9553 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
10026595 12,51 zł - 12,51 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.53 mm
472,2083 zł - 472,2083 zł 15 Na stanie
519,5483 zł - 519,5483 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16,5029 zł - 16,5029 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
410,5916 zł - 410,5916 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
642,4084 zł - 642,4084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
  • z 5
Osłona krawędzi 4.4 mm PE Naturalny

10021705

Przedział cen netto
12,9553 zł - 12,9553 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    4.4 mm
  • Szerokość całkowita
    4.4 mm
Osłona krawędzi 4.4 mm PE Naturalny

10026601

Przedział cen netto
2,3267 zł - 2,3267 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    3.2 mm
  • Szerokość całkowita
    3.2 mm
Osłona krawędzi 4.8 mm PE Naturalny

10026656

Przedział cen netto
14,2825 zł - 14,2825 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    7.2 mm
  • Szerokość całkowita
    7.2 mm
Samoprzylepna osłona krawędzi 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10172148

Przedział cen netto
1 008,1447 zł - 1 008,1447 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Osłona krawędzi 12.7 mm TPE Czarny

10165980

Przedział cen netto
1 743,4952 zł - 1 743,4952 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    9.53 mm
  • Szerokość całkowita
    7.44 mm
  • Pełny materiał
    Elastomer termoplastyczny
  • Długość rolki
    30.0 m
Osłona krawędzi 6.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10160701

Przedział cen netto
5,2711 zł - 5,2711 zł

Zapasy magazynowe
81 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    4.3 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    6.6 mm
  • Całkowita długość
    320.5 mm
  • Szerokość całkowita
    9.8 mm
Osłona krawędzi 6.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10160718

Przedział cen netto
6,2334 zł - 6,2334 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    8.1 mm
  • Całkowita długość
    320.5 mm
  • Szerokość całkowita
    11.3 mm
Osłona krawędzi 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160626

Przedział cen netto
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość całkowita
    4.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160596

Przedział cen netto
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 5.8 mm Stal nierdzewna Czarny

10160565

Przedział cen netto
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi

10160558

Przedział cen netto
3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Samoprzylepna osłona krawędzi 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10161838

Przedział cen netto
489,889 zł - 489,889 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Osłona krawędzi 4.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10026557

Przedział cen netto
17,7812 zł - 17,7812 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    4.4 mm
  • Szerokość całkowita
    4.4 mm
Osłona krawędzi 4.4 mm PE Naturalny

10021699

Przedział cen netto
12,9553 zł - 12,9553 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    5.0 mm
  • Szerokość całkowita
    5.0 mm
Osłona krawędzi 3.2 mm PE Naturalny

10026595

Przedział cen netto
12,51 zł - 12,51 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    2.4 mm
  • Całkowita długość
    2.53 mm
  • Szerokość całkowita
    2.53 mm
Samoprzylepna osłona krawędzi 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Przedział cen netto
472,2083 zł - 472,2083 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Samoprzylepna osłona krawędzi 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172094

Przedział cen netto
519,5483 zł - 519,5483 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Osłona krawędzi 4.8 mm PE Naturalny

10026632

Przedział cen netto
16,5029 zł - 16,5029 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    6.4 mm
  • Szerokość całkowita
    6.4 mm
Samoprzylepna osłona krawędzi 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163313

Przedział cen netto
410,5916 zł - 410,5916 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    4.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Samoprzylepna osłona krawędzi 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172131

Przedział cen netto
642,4084 zł - 642,4084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    4.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m