Menu Search

Osłona krawędzi 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

Ta osłona krawędzi została wykonana ze stali nierdzewnej 304 powlekanej czarnym nylonem. Jest wystarczająco elastyczna, by zapewnić dodatkowe podparcie i zabezpieczenie przewodów przechodzących przez panele.
Numer produktu Essentra:

10160596

Numer produktu produkcyjny:

MCG-1N

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 3 892,3395 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

3 892,34 zł

1 x 3 892,3395 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Wysokość kanału 4.6 mm
Szerokość całkowita 3.6 mm
Pełny materiał Stal nierdzewna
Standard palności materiału UL94 V-0
Specyfikacja wojskowa MIL-STD-202, MIL-STD-1344
Długość rolki 30.0 m
Kod towaru 7307291090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt