Menu Search

Osłony krawędzi

Na stanie

Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.

Grupa SR: SR1712

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maksymalna kompatybilna grubość płyty Szerokość całkowita Kup
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
4,6853 zł - 4,6853 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
2 432,7923 zł - 2 432,7923 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
3 686,8004 zł - 3 686,8004 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
276,7015 zł - 276,7015 zł 8 Na stanie
2.2 mm
319,5391 zł - 319,5391 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.30 mm
3 474,6447 zł - 3 474,6447 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7 mm
3.3 mm
3 474,6447 zł - 3 474,6447 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.4 mm
3.3 mm
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.6 mm
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł 4 Na stanie
4.6 mm
273,1317 zł - 273,1317 zł 1 Na stanie
4.50 mm
283,7016 zł - 283,7016 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.60 mm
14,9903 zł - 14,9903 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.4 mm
12,5779 zł - 12,5779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
10026595 12,1456 zł - 12,1456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.53 mm
606,9221 zł - 606,9221 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1 372,7563 zł - 1 372,7563 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16,0222 zł - 16,0222 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
  • z 5
Osłona krawędzi

10160558

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160596

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 5.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10160695

Przedział cen netto
4,6853 zł - 4,6853 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    4.1 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    5.0 mm
  • Całkowita długość
    320.5 mm
  • Szerokość całkowita
    8.3 mm
Osłona krawędzi 15.9 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Szary

10153857

Przedział cen netto
2 432,7923 zł - 2 432,7923 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Szerokość wewnętrzna
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66.6
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
  • Długość rolki
    1.2 m
Osłona krawędzi 5.8 mm Stal nierdzewna Czarny

10160565

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10641378

Przedział cen netto
3 686,8004 zł - 3 686,8004 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 2.4 mm PE Naturalny

10268261

Przedział cen netto
276,7015 zł - 276,7015 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    1.8 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    0.9 mm
  • Całkowita długość
    2.2 mm
Osłona krawędzi 5.8 mm PE Naturalny

10268308

Przedział cen netto
319,5391 zł - 319,5391 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    4.0 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    5.0 mm
  • Całkowita długość
    8.3 mm
Osłona krawędzi 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160657

Przedział cen netto
3 474,6447 zł - 3 474,6447 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt
    Nacięte
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    3.3 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
Osłona krawędzi 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160640

Przedział cen netto
3 474,6447 zł - 3 474,6447 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt
    Nacięte
  • Typ
    Flexible
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    3.3 mm
Osłona krawędzi 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160619

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość całkowita
    4.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160626

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość całkowita
    4.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 4.0 mm PE Naturalny

10268285

Przedział cen netto
273,1317 zł - 273,1317 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    2.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.3 mm
  • Całkowita długość
    4.5 mm
Osłona krawędzi 4.0 mm PE Naturalny

10268292

Przedział cen netto
283,7016 zł - 283,7016 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    2.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    3.3 mm
  • Całkowita długość
    5.6 mm
Osłona krawędzi 4.4 mm

10019689

Przedział cen netto
14,9903 zł - 14,9903 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    4.4 mm
  • Szerokość całkowita
    4.4 mm
Osłona krawędzi 4.4 mm PE Naturalny

10021699

Przedział cen netto
12,5779 zł - 12,5779 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    5.0 mm
  • Szerokość całkowita
    5.0 mm
Osłona krawędzi 3.2 mm PE Naturalny

10026595

Przedział cen netto
12,1456 zł - 12,1456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    2.4 mm
  • Całkowita długość
    2.53 mm
  • Szerokość całkowita
    2.53 mm
Samoprzylepna osłona krawędzi 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10172018

Przedział cen netto
606,9221 zł - 606,9221 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Samoprzylepna osłona krawędzi 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10161852

Przedział cen netto
1 372,7563 zł - 1 372,7563 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    4.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Osłona krawędzi 4.8 mm PE Naturalny

10026632

Przedział cen netto
16,0222 zł - 16,0222 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Całkowita długość
    6.4 mm
  • Szerokość całkowita
    6.4 mm