Menu Search

Osłony krawędzi

Na stanie

Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.

Grupa SR: SR1712

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maksymalna kompatybilna grubość płyty Szerokość całkowita Kup
1 057,7491 zł - 1 057,7491 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
398,6325 zł - 398,6325 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
623,6974 zł - 623,6974 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3 474,6447 zł - 3 474,6447 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7 mm
3.3 mm
309,8616 zł - 309,8616 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14,8509 zł - 14,8509 zł 30 Na stanie
14,0282 zł - 14,0282 zł 210 Na stanie
30,0365 zł - 30,0365 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27,2197 zł - 27,2197 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12,5779 zł - 12,5779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10161838 475,6203 zł - 475,6203 zł 10 Na stanie
1 024,7982 zł - 1 024,7982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
547,2116 zł - 547,2116 zł 28 Na stanie
1 595,7992 zł - 1 595,7992 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1 561,2307 zł - 1 561,2307 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
504,4158 zł - 504,4158 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.8 mm
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
  • z 5
Samoprzylepna osłona krawędzi 4.8 mm LDPE

10172155

Przedział cen netto
1 057,7491 zł - 1 057,7491 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.9 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Samoprzylepna osłona krawędzi 4.8 mm LDPE

10163313

Przedział cen netto
398,6325 zł - 398,6325 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    4.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Samoprzylepna osłona krawędzi 4.8 mm LDPE

10172131

Przedział cen netto
623,6974 zł - 623,6974 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    4.0 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Osłona krawędzi 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160657

Przedział cen netto
3 474,6447 zł - 3 474,6447 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt
    Nacięte
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    3.3 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
Samoprzylepna osłona krawędzi 4.4 mm LDPE

10163306

Przedział cen netto
309,8616 zł - 309,8616 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Osłona krawędzi 4.8 mm PE Naturalny

10021712

Przedział cen netto
14,8509 zł - 14,8509 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    Podwójne
  • Wysokość kanału
    1.2 mm
  • Całkowita długość
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłona krawędzi 3.2 mm PA Naturalny

10019665

Przedział cen netto
14,0282 zł - 14,0282 zł

Zapasy magazynowe
210 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    Podwójne
  • Wysokość kanału
    0.8 mm
  • Całkowita długość
    2.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
Osłona krawędzi 4.8 mm PA Naturalny

10019702

Przedział cen netto
30,0365 zł - 30,0365 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    Podwójne
  • Wysokość kanału
    1.2 mm
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
Osłona krawędzi 4.8 mm PA Naturalny

10026564

Przedział cen netto
27,2197 zł - 27,2197 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    2
  • Wysokość kanału
    1.2 mm
  • Całkowita długość
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
Osłona krawędzi 4.4 mm PE Naturalny

10021705

Przedział cen netto
12,5779 zł - 12,5779 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    Podwójne
  • Wysokość kanału
    0.8 mm
  • Całkowita długość
    4.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Samoprzylepna osłona krawędzi 4.4 mm Nylon 6

10161838

Przedział cen netto
475,6203 zł - 475,6203 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Samoprzylepna osłona krawędzi 4.4 mm LDPE

10163290

Przedział cen netto
1 024,7982 zł - 1 024,7982 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Samoprzylepna osłona krawędzi 4.4 mm Nylon 6

10172001

Przedział cen netto
547,2116 zł - 547,2116 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Samoprzylepna osłona krawędzi 4.8 mm Nylon 6

10172032

Przedział cen netto
1 595,7992 zł - 1 595,7992 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    4.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Samoprzylepna osłona krawędzi 4.4 mm Nylon 6

10172025

Przedział cen netto
1 561,2307 zł - 1 561,2307 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
Samoprzylepna osłona krawędzi 4.4 mm LDPE

10172094

Przedział cen netto
504,4158 zł - 504,4158 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość kanału
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Długość rolki
    30.0 m
Osłona krawędzi 5.8 mm Stal nierdzewna Czarny

10160565

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 5.8 mm Stal nierdzewna Czarny

10160572

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    5.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi

10160558

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.5 mm
  • Szerokość całkowita
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Osłona krawędzi 5.0 mm Stal nierdzewna Czarny

10160602

Przedział cen netto
3 778,9704 zł - 3 778,9704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość kanału
    4.6 mm
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0