Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | b1 | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,9538 zł - 83,1869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
| 22,8226 zł - 55,9154 zł | 10 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
15.945 in
405.0 mm
|
||
| 53,8033 zł - 131,8182 zł | 10 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
|
16
|
28.15 in
715.0 mm
|
||
| 32,4494 zł - 32,4494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
22.244 in
565.0 mm
|
||
| 5,9462 zł - 14,5682 zł | 45 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 7,957 zł - 19,4947 zł | 1 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 16,2444 zł - 39,7988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 4,2945 zł - 10,5215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 6,8654 zł - 16,8203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 29,8828 zł - 41,8359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 59,1032 zł - 59,1032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
| 7,3825 zł - 18,0871 zł | 6 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 8,9911 zł - 22,0283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 10,4705 zł - 25,6528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 22,8226 zł - 55,9154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 11,9158 zł - 16,6822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 52,2091 zł - 127,9122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
20"
|
150
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| 29,5732 zł - 72,4543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 3,9067 zł - 9,5714 zł | 50 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| 10386873 | 6,1042 zł - 14,9553 zł | 96 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
6 in
152.4 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować