Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Okrągłe zaślepki profili zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.
Dostępny jest wybór różnych typów i stylów:
Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.
Materiał: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Brązowy, Niebieski, Zielony, Średni szary Grupa SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | H | h | Materiał | Maks. grubość ścianki | Minimum Wall Thickness | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8141 zł - 4,4446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1645 zł - 0,4031 zł | 6630 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 39,4373 zł - 39,4373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.512 in
140.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
PE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 27,6589 zł - 27,6589 zł | 10 Na stanie |
4.724 in
120.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 25,0866 zł - 25,0866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 21,0522 zł - 21,0522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 23,9629 zł - 23,9629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 43,2957 zł - 43,2957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
PE
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 11,6979 zł - 23,9252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 28,4886 zł - 28,4886 zł | 10 Na stanie |
4.724 in
120.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 43,2957 zł - 43,2957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
PE
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 25,0866 zł - 25,0866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 27,6589 zł - 27,6589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.724 in
120.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3058 zł - 0,7683 zł | 900 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,4776 zł - 1,1705 zł | 400 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,4215 zł - 3,4827 zł | 1160 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 3,4252 zł - 8,3917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1854 zł - 0,4543 zł | 4370 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 2,5993 zł - 2,5993 zł | 20 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 4,4541 zł - 4,4541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować