Menu Search

Okrągła zaślepka profili 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Biały

Te okrągłe zaślepki profili zapewniają estetyczne wykończenie oraz zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Gwarantują dobry chwyt i doskonałe dopasowanie do rozmiarów rur, co ułatwia instalację. Chronią również przed kontaktem z ostrymi krawędziami.
Numer produktu Essentra:

10076200

Numer produktu produkcyjny:

111111

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 124 8,6435 zł
125 - 249 4,9391 zł
250 + 3,5279 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

216,09 zł

25 x 8,6435 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 75.0 mm
H 22.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maks. grubość ścianki 4.0 mm
Kolor Biały
Wykończenie Matowe
Materiał LDPE - PIR
Typ 1
Kod towaru 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt