Okrągłe zaślepki profili zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.
Dostępny jest wybór różnych typów i stylów:
Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.
Materiał: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Brązowy, Niebieski, Zielony, Średni szary Grupa SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | H | h | Materiał | Maks. grubość ścianki | Minimum Wall Thickness | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2008 zł - 1,2008 zł | 79 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,3416 zł - 1,3416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,743 zł - 1,743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 2,5379 zł - 2,5379 zł | 50 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 3,4252 zł - 3,4252 zł | 50 Na stanie |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 5,7673 zł - 5,7673 zł | 300 Na stanie |
1.89 in
48.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 1,6733 zł - 1,6733 zł | 950 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,506 zł - 1,506 zł | 360 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,435 zł - 1,435 zł | 600 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,9144 zł - 2,9144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 18,9672 zł - 18,9672 zł | 50 Na stanie |
3.5 in
88.9 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
| 0,7945 zł - 1,6686 zł | 5328 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 16,1106 zł - 16,1106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.996 in
76.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
| 2,5993 zł - 2,5993 zł | 20 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 3,1002 zł - 3,1002 zł | 7 Na stanie |
1.654 in
42.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 2,6941 zł - 2,6941 zł | 20 Na stanie |
1.457 in
37.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 2,9144 zł - 2,9144 zł | 20 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 3,4252 zł - 3,4252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,1002 zł - 3,1002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 4,4541 zł - 4,4541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować