Menu Search

Okrągłe zaślepki profili

Na stanie

Okrągłe zaślepki profili zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Dostępny jest wybór różnych typów i stylów:

  • Lekkie zaślepki profili są łatwe w montażu i zapewniają wysokiej jakości wykończenie. Artykuły w rozmiarach calowych są wyposażone w gładki trzon, natomiast artykuły w rozmiarach metrycznych mają trzon żebrowany.
  • Zaślepki profili z polietylenu o niskiej gęstości są radełkowane w celu zapewnienia dokładnego dopasowania i ochrony przed ostrymi krawędziami rur.
  • Standardowe zaślepki okrągłe są rowkowane, co ułatwia instalację, bezpieczne dopasowanie i ukrycie ostrych krawędzi.
  • Kopułkowe wkładki okrągłe stanowią schludne wykończenie wysokiej jakości profili.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.
  • Zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków.
  • Wkładki wciskane o konstrukcji żebrowanej zapewniają maksymalne trzymanie, natomiast te z trzonem gładkim — płynną instalację.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, np. w meblach, urządzeniach przemysłowych i budownictwie.
Materiał: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Brązowy, Niebieski, Zielony, Średni szary Grupa SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
549 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D H h Materiał Maks. grubość ścianki Minimum Wall Thickness Typ Kup
19,355 zł - 19,355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
21.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
0,1649 zł - 0,404 zł 3500 Na stanie
16.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
0,2049 zł - 0,5022 zł 7500 Na stanie
12.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,315 zł - 1,0168 zł 3030 Na stanie
28.0 mm
12.0 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1.0 mm
1
1,2535 zł - 2,5391 zł 3000 Na stanie
45.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,6215 zł - 6,4228 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
1,8818 zł - 4,6105 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
3,4252 zł - 8,3917 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.2 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,315 zł - 1,0168 zł 1000 Na stanie
28.0 mm
12.4 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2802 zł - 0,6867 zł 229 Na stanie
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,2672 zł - 0,7659 zł 9700 Na stanie
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,838 zł - 2,0531 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
3,4252 zł - 8,3917 zł 900 Na stanie
76.2 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,3731 zł - 1,2017 zł 2583 Na stanie
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,5732 zł - 1,6969 zł 1100 Na stanie
38.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,9147 zł - 2,2411 zł 2000 Na stanie
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
3,7371 zł - 9,1559 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
3,7371 zł - 9,1559 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.2 mm
22.0 mm
PE
14.0 mm
8.0 mm
1
0,2161 zł - 0,5295 zł 1500 Na stanie
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,4738 zł - 1,6147 zł 1000 Na stanie
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
  • z 28
Ślizgacz okrągły 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Szary

10330821

Przedział cen netto
19,355 zł - 19,355 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    4.5 mm
  • Kolor
    Szary
Ślizgacz okrągły 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Czarny

10338537

Przedział cen netto
0,404 zł - 0,1649 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Round Tube Insert 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080306

Przedział cen netto
0,5022 zł - 0,2049 zł

Zapasy magazynowe
7500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Szary
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Grey PE

10076958

Przedział cen netto
1,0168 zł - 0,315 zł

Zapasy magazynowe
3030 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.5 mm
  • Kolor
    Szary
Round Tube Insert 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080344

Przedział cen netto
2,5391 zł - 1,2535 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Szary
Okrągła zaślepka profili 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Szary

10121610

Przedział cen netto
6,4228 zł - 2,6215 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    20.0 mm
  • Kolor
    Szary
Round Tube Insert 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080351

Przedział cen netto
4,6105 zł - 1,8818 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Szary
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076477

Przedział cen netto
8,3917 zł - 3,4252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    4.0 mm
  • Kolor
    Szary
Round Tube Insert 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076378

Przedział cen netto
1,0168 zł - 0,315 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Szary
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076491

Przedział cen netto
0,6867 zł - 0,2802 zł

Zapasy magazynowe
229 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Szary
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076538

Przedział cen netto
0,7659 zł - 0,2672 zł

Zapasy magazynowe
9700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Szary
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076644

Przedział cen netto
2,0531 zł - 0,838 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Szary
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076675

Przedział cen netto
8,3917 zł - 3,4252 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    4.0 mm
  • Kolor
    Szary
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076422

Przedział cen netto
1,2017 zł - 0,3731 zł

Zapasy magazynowe
2583 Na stanie
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Szary
Round Tube Insert 38.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076613

Przedział cen netto
1,6969 zł - 0,5732 zł

Zapasy magazynowe
1100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Szary
Okrągła zaślepka profili 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Szary

10121221

Przedział cen netto
2,2411 zł - 0,9147 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    20.0 mm
  • Kolor
    Szary
Okrągła zaślepka profili 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Szary

10121252

Przedział cen netto
9,1559 zł - 3,7371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    4.0 mm
  • Kolor
    Szary
Okrągła zaślepka profili 76.2 mm 8.0 mm 14.0 mm PE Szary

10121238

Przedział cen netto
9,1559 zł - 3,7371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    8.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    14.0 mm
  • Kolor
    Szary
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076262

Przedział cen netto
0,5295 zł - 0,2161 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maks. grubość ścianki
    2.0 mm
  • Kolor
    Szary
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076446

Przedział cen netto
1,6147 zł - 0,4738 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maks. grubość ścianki
    3.0 mm
  • Kolor
    Szary