Menu Search

Okrągła zaślepka profili 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Szary

Te okrągłe zaślepki profili zapewniają estetyczne wykończenie oraz zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Gwarantują dobry chwyt i doskonałe dopasowanie do rozmiarów rur, co ułatwia instalację. Chronią również przed kontaktem z ostrymi krawędziami.
Numer produktu Essentra:

10121221

Numer produktu produkcyjny:

111129

2000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 2,3084 zł
250 - 499 1,319 zł
500 + 0,9422 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

115,42 zł

50 x 2,3084 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 50.8 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 11.0 mm
Maks. grubość ścianki 20.0 mm
Kolor Szary
Wykończenie Polerowany
Materiał LDPE - PIR
Typ 1
Kod towaru 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt