Menu Search

Element dystansowy 0.126 in 0.315 in 15.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

Ta czarna, okrągła tuleja bez gwintu wykonana ze stabilizowanego cieplnie poliamidu (PA 6) służy do oddzielania komponentów zespołu. Jest wykonana z materiału zapewniającego ulepszone właściwości termiczne w porównaniu z niestabilizowanym PA6, a jednocześnie zachowuje właściwości mechaniczne tego materiału. Stosowane w miejscach, gdzie temperatura może osiągnąć 125°C, klasa palności UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10204429

Numer produktu produkcyjny:

13ME040

500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,281 zł
5000 - 19999 0,2529 zł
20000 + 0,2276 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

281,00 zł

1000 x 0,281 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 15.0 mm
Średnica wewnętrzna 3.2 mm
Średnica zewnętrzna 8 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 121.1 °C
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M3
Materiał Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
Kolor Czarny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt