Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..
Grupa SR: SR1941
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,685 zł - 0,685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,1602 zł - 2,8425 zł | 40 Na stanie |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,2529 zł - 0,3122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,3737 zł - 0,4614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,6034 zł - 12,6705 zł | 17 Na stanie |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
||
| 0,3091 zł - 0,3817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,3944 zł - 1,3944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9215 zł - 1,1376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| 1,1453 zł - 2,8061 zł | 2600 Na stanie |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
||
| 0,3139 zł - 0,3876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 1,0505 zł - 1,0505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7423 zł - 0,9164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| 0,5632 zł - 1,3798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 0,5672 zł - 0,5672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,9824 zł - 2,4474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,4029 zł - 0,4975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 1,3186 zł - 3,2306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| 0,4472 zł - 0,5521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,5956 zł - 1,4594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować