Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..
Grupa SR: SR1941
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4727 zł - 0,4727 zł | 46 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7798 zł - 0,7798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4476 zł - 0,4476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,396 zł - 0,396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2913 zł - 0,2913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4825 zł - 0,4825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2844 zł - 0,2844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3695 zł - 0,3695 zł | 1450 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1959 zł - 0,1959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3783 zł - 0,3783 zł | 71000 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7028 zł - 0,7028 zł | 27519 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5842 zł - 0,5842 zł | 12160 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4532 zł - 0,4532 zł | 27641 Na stanie |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5368 zł - 0,5368 zł | 9000 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4532 zł - 0,4532 zł | 23000 Na stanie |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5689 zł - 0,5689 zł | 76044 Na stanie |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3034 zł - 0,3034 zł | 48159 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,355 zł - 0,355 zł | 7000 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5968 zł - 0,5968 zł | 135000 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2113 zł - 0,2113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować