Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..
Grupa SR: SR1941
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
|
||
| 0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,2209 zł - 0,2728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8 mm
|
|
||
| 0,3763 zł - 0,4646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
|
||
| 0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
|
||
| 0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,21 zł - 0,2592 zł | 500 Na stanie |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,208 zł - 0,2568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,2007 zł - 0,2478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1963 zł - 0,2424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
||
| 0,196 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować