Menu Search

Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6

Jest to okrągła tuleja bez gwintu w kolorze naturalnym wykonana z poliamidu (PA 66) służy do oddzielania komponentów zespołu. Tuleje takie są elementem niezbędnym w zastosowaniach, w których konieczne jest zapewnienie izolacji termicznej i elektrycznej między komponentami.
Numer produktu Essentra:

10078778

Numer produktu produkcyjny:

1114410000VR

238 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,3557 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 355,70 zł

1000 x 1,3557 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 9.0 mm
Średnica wewnętrzna 5.2 mm
Średnica zewnętrzna 10.0 mm
Materiał Nylon 6/6
Kolor Naturalny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926300090
Ilość w opakowaniu 1000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt