Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..
Grupa SR: SR1941
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2801 zł - 1,2801 zł | 28250 Na stanie |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 2,4124 zł - 2,4124 zł | 7600 Na stanie |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9566 zł - 0,9566 zł | 4250 Na stanie |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5424 zł - 0,5424 zł | 43000 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,6986 zł - 0,6986 zł | 19000 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5424 zł - 0,5424 zł | 24000 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,7767 zł - 0,7767 zł | 1420 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4978 zł - 0,4978 zł | 59000 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,6442 zł - 0,6442 zł | 950 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7028 zł - 0,7028 zł | 29800 Na stanie |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5926 zł - 0,5926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1697 zł - 1,1697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,4073 zł - 1,4073 zł | 6900 Na stanie |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,8101 zł - 0,8101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6846 zł - 0,6846 zł | 66750 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,8952 zł - 0,8952 zł | 3225 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7544 zł - 0,7544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5757 zł - 1,5757 zł | 32600 Na stanie |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7418 zł - 0,7418 zł | 38000 Na stanie |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3705 zł - 2,3705 zł | 18200 Na stanie |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować