Nasze wykonane z filcu lub poliuretanu (PU) samoprzylepne odbojniki i stopki dostępne są w różnych kształtach i kolorach, co pozwala na dostosowanie ich do potrzeb użytkownika.
Odbojniki poliuretanowe można stosować w temperaturach od 18C do 65,5C. Te samoprzylepne stopki nie matowieją, nie rysują się i nie odbarwiają żadnej powierzchni.
Filcowe podkładki samoprzylepne dostępne są w kolorze brązowym lub białym. Można je stosować do stóp lub wkładek, aby ułatwić przesuwanie po podłodze.
Grupa SR: SR1593
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | Kolor | Materiał | Liczba na listku | Wysokość podstawy | Całkowity rozmiar | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0943 zł - 0,0943 zł | 4500 Na stanie |
Okrągłe
|
Biały
|
Filc
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1666 zł - 0,1666 zł | 1152 Na stanie |
Okrągłe
|
Biały
|
Filc
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3188 zł - 0,3188 zł | 182 Na stanie |
Okrągłe
|
Biały
|
Filc
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,7734 zł - 1,0828 zł | 3024 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 1,0308 zł - 1,4432 zł | 3200 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,2761 zł - 0,3865 zł | 1200 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 1,5709 zł - 2,1992 zł | 4500 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
18.3 mm
18.3 mm
|
|
||
| 0,271 zł - 0,3794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 1,4187 zł - 1,9861 zł | 2058 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
| 0,5988 zł - 0,8384 zł | 1452 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 1,5217 zł - 2,1305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Szary
|
PU
|
|
|
19.7 mm
19.7 mm
|
|
||
| 0,0943 zł - 0,0943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Brązowy
|
Filc
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1666 zł - 0,1666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Brązowy
|
Filc
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,9046 zł - 2,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 10242582 | 1,7948 zł - 2,5128 zł | 2436 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
|
| 0,652 zł - 0,652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Biały
|
Filc
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4418 zł - 0,6185 zł | 11600 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 1,3141 zł - 1,3141 zł | 12880 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 1,0697 zł - 1,4976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,4125 zł - 0,5775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować