Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasze wykonane z filcu lub poliuretanu (PU) samoprzylepne odbojniki i stopki dostępne są w różnych kształtach i kolorach, co pozwala na dostosowanie ich do potrzeb użytkownika.
Odbojniki poliuretanowe można stosować w temperaturach od 18C do 65,5C. Te samoprzylepne stopki nie matowieją, nie rysują się i nie odbarwiają żadnej powierzchni.
Filcowe podkładki samoprzylepne dostępne są w kolorze brązowym lub białym. Można je stosować do stóp lub wkładek, aby ułatwić przesuwanie po podłodze.
Grupa SR: SR1593
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | Kolor | Materiał | Liczba na listku | Wysokość podstawy | Całkowity rozmiar | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2025 zł - 0,2025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
Brązowy
|
Filc
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3346 zł - 0,3346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
Brązowy
|
Filc
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2384 zł - 0,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
Biały
|
Filc
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2542 zł - 0,2542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
Brązowy
|
Filc
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
Biały
|
Filc
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,191 zł - 0,191 zł | 868 Na stanie |
Prostokątne
|
Biały
|
Filc
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2899 zł - 0,4059 zł | 6048 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
9.9 mm
9.9 mm
|
|
||
| 0,9877 zł - 1,3829 zł | 6656 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,2582 zł - 0,3615 zł | 4500 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 1,7181 zł - 1,7181 zł | 15 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,2369 zł - 0,3317 zł | 4050 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 98,1415 zł - 98,1415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kopułkowy
|
Naturalny
|
PU
|
96
|
0.217 in
5.5 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,5333 zł - 0,7466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 1,0125 zł - 1,4176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 1,7884 zł - 2,5575 zł | 882 Na stanie |
|
Szary
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 1,7672 zł - 2,4741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
14.0 mm
14.0 mm
|
|
||
| 0,1075 zł - 0,1075 zł | 2000 Na stanie |
Okrągłe
|
Brązowy
|
Filc
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1881 zł - 0,1881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Brązowy
|
Filc
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,4035 zł - 0,4035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Brązowy
|
Filc
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,8603 zł - 0,8603 zł | 16 Na stanie |
Okrągłe
|
Brązowy
|
Filc
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm