Nasze wykonane z filcu lub poliuretanu (PU) samoprzylepne odbojniki i stopki dostępne są w różnych kształtach i kolorach, co pozwala na dostosowanie ich do potrzeb użytkownika.
Odbojniki poliuretanowe można stosować w temperaturach od 18C do 65,5C. Te samoprzylepne stopki nie matowieją, nie rysują się i nie odbarwiają żadnej powierzchni.
Filcowe podkładki samoprzylepne dostępne są w kolorze brązowym lub białym. Można je stosować do stóp lub wkładek, aby ułatwić przesuwanie po podłodze.
Grupa SR: SR1593
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | Kolor | Materiał | Liczba na listku | Wysokość podstawy | Całkowity rozmiar | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2398 zł - 0,2398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Brązowy
|
Filc
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,4725 zł - 0,4725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Brązowy
|
Filc
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9924 zł - 0,9924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Brązowy
|
Filc
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,1009 zł - 0,1009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Biały
|
Filc
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1881 zł - 0,1881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Biały
|
Filc
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,4035 zł - 0,4035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Biały
|
Filc
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,8072 zł - 0,8072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Biały
|
Filc
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,0284 zł - 2,0284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Płaski
|
Przezroczysty
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,5326 zł - 0,7457 zł | 17280 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
| 0,5578 zł - 0,7809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Szary
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 1,6052 zł - 2,2473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
22.4 mm
22.4 mm
|
|
||
| 10,7998 zł - 15,1197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
||
| 10247693 | 0,5105 zł - 0,7147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
|
| 1,5708 zł - 2,1992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
22.4 mm
22.4 mm
|
|
||
| 10,7997 zł - 10,7997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
||
| 0,5578 zł - 0,7809 zł | 6000 Na stanie |
|
Biały
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,9217 zł - 0,9217 zł | 1152 Na stanie |
Okrągłe
|
Przezroczysty
|
PU
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 1,5217 zł - 2,1305 zł | 93912 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 1,5217 zł - 2,1305 zł | 9984 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 2,5712 zł - 2,5712 zł | 2604 Na stanie |
Płaski
|
Przezroczysty
|
PU
|
84
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować