Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasze wykonane z filcu lub poliuretanu (PU) samoprzylepne odbojniki i stopki dostępne są w różnych kształtach i kolorach, co pozwala na dostosowanie ich do potrzeb użytkownika.
Odbojniki poliuretanowe można stosować w temperaturach od 18C do 65,5C. Te samoprzylepne stopki nie matowieją, nie rysują się i nie odbarwiają żadnej powierzchni.
Filcowe podkładki samoprzylepne dostępne są w kolorze brązowym lub białym. Można je stosować do stóp lub wkładek, aby ułatwić przesuwanie po podłodze.
Grupa SR: SR1593
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | Kolor | Materiał | Liczba na listku | Wysokość podstawy | Całkowity rozmiar | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0125 zł - 1,4176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 1,7884 zł - 2,5575 zł | 882 Na stanie |
|
Szary
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 1,7672 zł - 2,4741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
14.0 mm
14.0 mm
|
|
||
| 0,0703 zł - 0,0703 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Brązowy
|
Filc
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0308 zł - 1,4432 zł | 3200 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,2761 zł - 0,3865 zł | 1200 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 1,5709 zł - 2,1992 zł | 4500 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
18.3 mm
18.3 mm
|
|
||
| 0,271 zł - 0,3794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 1,1334 zł - 1,5867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,4418 zł - 0,6185 zł | 11600 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 1,7672 zł - 2,4741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 1,0505 zł - 1,4707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 60,4821 zł - 60,4821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Czarny
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,9881 zł - 2,7834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| 1,1312 zł - 1,5837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| 73,0065 zł - 73,0065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Biały
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 73,0065 zł - 73,0065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Czarny
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9817 zł - 1,3745 zł | 1152 Na stanie |
|
Czarny
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,3387 zł - 0,4742 zł | 2800 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 1,6445 zł - 2,3023 zł | 672 Na stanie |
|
Przezroczysty
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm