Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.
Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.
Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.
Grupa SR: SR2324
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica otworu | Kolor | Materiał | Średnica łba | Maksymalna grubość panelu | Długość kotwy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6348 zł - 0,6348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.25 in
6.35 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
||
| 1,1203 zł - 1,5684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Przezroczysty
|
PP
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,1016 zł - 1,1016 zł | 1000 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 1,0772 zł - 1,0772 zł | 1000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,137 zł - 1,137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.181 in
30 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
||
| 0,6348 zł - 0,6348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.187 in
4.75 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
| 10149270 | 0,6908 zł - 0,6908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.281 in
7.14 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
|
| 1,001 zł - 1,001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,3676 zł - 0,3676 zł | 3000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6606 zł - 0,6606 zł | 900 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 1,3544 zł - 1,3544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.220 in
5.6 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 2,5996 zł - 2,5996 zł | 9700 Na stanie |
0.236 in
6 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,289 zł - 3,289 zł | 1000 Na stanie |
0.394 in
10 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 0,6606 zł - 0,6606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 2,6858 zł - 2,6858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 1,1016 zł - 1,1016 zł | 49000 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 4,0216 zł - 4,0216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.110 in
28.2 mm
|
||
| 4,237 zł - 4,237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,6606 zł - 0,6606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 2,7433 zł - 2,7433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować