10164556
RBF-7.1-15-8
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,6606 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 15 mm |
|---|---|
| Długość kotwy | 0.591 in |
| Średnica łba | 8 mm |
| Średnica łba | 0.315 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.039 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1 mm |
| Minimalna grubość panelu | 0.15 in |
| Minimalna grubość panelu | 3.8 mm |
| Maksymalna grubość panelu | 0.421 in |
| Maksymalna grubość panelu | 10.7 mm |
| Maks. średnica otworu | 0.28 in |
| Maks. średnica otworu | 7.1 mm |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | Nylon |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować