Menu Search

Nit wciskany PP Przezroczysty

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable join. Made from clear PP with good chemical and electrical resistance.
Numer produktu Essentra:

10278970

Numer produktu produkcyjny:

495225

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 1,5684 zł
1000 + 1,1203 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

156,84 zł

100 x 1,5684 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 15.9 mm
Średnica łba 19.1 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 0.8 mm
Minimalna grubość panelu 2.7 mm
Maksymalna grubość panelu 7.3 mm
Min. średnica otworu 6.4 mm
Maks. średnica otworu 6.4 mm
Kolor Przezroczysty
Materiał PP
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt