Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.
Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.
Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.
Grupa SR: SR2324
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica otworu | Kolor | Materiał | Średnica łba | Maksymalna grubość panelu | Długość kotwy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5021 zł - 0,6198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.147 in
29.1 mm
|
||
| 0,1454 zł - 0,1795 zł | 1000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 0,2806 zł - 0,3465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
||
| 0,5629 zł - 0,6949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.901 in
48.3 mm
|
||
| 0,5021 zł - 0,6198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 0,8738 zł - 1,0787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.416 in
36 mm
|
||
| 0,5055 zł - 0,624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 0,1447 zł - 0,1787 zł | 3000 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 0,1485 zł - 0,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,5151 zł - 0,6359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.401 in
35.6 mm
|
||
| 0,4658 zł - 0,575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.529 in
13.4 mm
|
||
| 0,4801 zł - 0,5928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.036 in
26.3 mm
|
||
| 0,9278 zł - 1,1455 zł | 500 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.870 in
22.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.930 in
49 mm
|
||
| 0,5198 zł - 0,6418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,2806 zł - 0,3465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.203 in
5.2 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 1,9541 zł - 1,9541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.755 in
19.2 mm
|
||
| 0,5452 zł - 0,6731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.380 in
35.1 mm
|
||
| 0,2269 zł - 0,2801 zł | 1000 Na stanie |
0.281 in
7.15 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.384 in
9.8 mm
|
||
| 0,4911 zł - 0,6063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.787 in
20 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 0,3648 zł - 0,4504 zł | 7000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.120 in
28.4 mm