Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10224717
27XT2811000
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,6198 zł |
| 5000 - 19999 | 0,5578 zł |
| 20000 + | 0,5021 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 29.1 mm |
|---|---|
| Długość kotwy | 1.147 in |
| Średnica łba | 20 mm |
| Średnica łba | 0.787 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.100 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.5 mm |
| Minimalna grubość panelu | 0.063 in |
| Minimalna grubość panelu | 1.6 mm |
| Maksymalna grubość panelu | 25.4 mm |
| Maksymalna grubość panelu | 1 in |
| Maks. średnica otworu | 7.1 mm |
| Maks. średnica otworu | 0.28 in |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | Nylon |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |