10224571
27XT2500625
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 1,9541 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 19.2 mm |
|---|---|
| Długość kotwy | 0.755 in |
| Średnica łba | 0.700 in |
| Średnica łba | 17.8 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.5 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.100 in |
| Minimalna grubość panelu | 0.063 in |
| Minimalna grubość panelu | 1.6 mm |
| Maksymalna grubość panelu | 15.9 mm |
| Maksymalna grubość panelu | 0.626 in |
| Maks. średnica otworu | 0.252 in |
| Maks. średnica otworu | 6.4 mm |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | Nylon |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować