Menu Search

Nity wciskane — mocujące wciskane

Na stanie

Elementy złączne wciskane są wyposażone w drążony korpus, który zwiększa elastyczność podczas montażu i demontażu, dzięki czemu czynności te przebiegają bezproblemowo. Przelotka rozpręża się po wprowadzeniu trzpienia, co zapewnia dobre mocowanie.

Nasz asortyment obejmuje takie materiały jak niebarwiony acetal o klasie palności UL94 HB, polioksymetylen (POM) w kolorze czarnym i niebarwiony oraz nylon 6/6 w kolorze czarnym i niebarwiony o klasie palności UL94 V0.
Nity wciskane to nity wielofunkcyjne, idealne do zastosowań wymagających montażu od frontu. Nity te sprawiają, że operacje łączenia, montażu i mocowania można przeprowadzić bez użycia narzędzi. Można je stosować jako efektywne, dekoracyjne zaślepki otworów.

Grupa SR: SR2319

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
30 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Kolor Materiał Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Pasujący zakres grubości paneli Kup
10002445 1,006 zł - 1,1178 zł 473 Na stanie
3.2 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,5779 zł - 0,6421 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
Acetal
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,4816 zł - 0,5351 zł 11000 Na stanie
3.9 mm
Naturalny
Acetal
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,5458 zł - 0,6064 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
Naturalny
Acetal
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,5618 zł - 0,6243 zł 12900 Na stanie
4.7 mm
Naturalny
Acetal
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,6131 zł - 0,6812 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
Naturalny
Acetal
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,5952 zł - 0,6614 zł 14000 Na stanie
7.8 mm
Naturalny
Acetal
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,3533 zł - 0,4362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,2259 zł - 0,2789 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,4906 zł - 0,6056 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,4423 zł - 0,546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,4423 zł - 0,546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,3432 zł - 0,4237 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,4423 zł - 0,546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
8 mm
4 mm
0,441 zł - 0,5445 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,4435 zł - 0,5476 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
8 mm
2.4 mm
0,2259 zł - 0,2789 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,2772 zł - 0,3422 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,4423 zł - 0,546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,6533 zł - 0,8065 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.6 mm
Naturalny
Acetal
1.5 mm
8.7 mm
0.8 mm
  • z 2
Nit wciskany 3.2 mm 1.0 mm 4.5 mm Acetal Naturalny

10002445

Przedział cen netto
1,1178 zł - 1,006 zł

Zapasy magazynowe
473 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    3.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.0 - 4.5 mm
  • Długość kotwy
    13.0 mm
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 6.4 mm 1.5 mm 6.5 mm Acetal Naturalny

10002483

Przedział cen netto
0,6421 zł - 0,5779 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.5 - 6.5 mm
  • Długość kotwy
    17.0 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
Nit wciskany 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm Acetal Naturalny

10002452

Przedział cen netto
0,5351 zł - 0,4816 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    3.9 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.0 - 5.0 mm
  • Długość kotwy
    14.0 mm
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
Nit wciskany 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Acetal Naturalny

10002469

Przedział cen netto
0,6064 zł - 0,5458 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.0 - 5.5 mm
  • Długość kotwy
    15.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.7 mm
Nit wciskany 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Acetal Naturalny

10002476

Przedział cen netto
0,6243 zł - 0,5618 zł

Zapasy magazynowe
12900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.0 - 5.5 mm
  • Długość kotwy
    15.0 mm
  • Średnica łba
    11.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.9 mm
Nit wciskany 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm Acetal Naturalny

10002506

Przedział cen netto
0,6812 zł - 0,6131 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    5.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    6.0 - 9.0 mm
  • Długość kotwy
    17.5 mm
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
Nit wciskany 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm Acetal Naturalny

10002490

Przedział cen netto
0,6614 zł - 0,5952 zł

Zapasy magazynowe
14000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    7.8 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.5 - 7.0 mm
  • Długość kotwy
    19.0 mm
  • Średnica łba
    14.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
Nit wciskany 3.2 mm 1.6 mm 1.6 mm Acetal Naturalny

10366233

Przedział cen netto
0,4362 zł - 0,3533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    3.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.6 mm
  • Długość kotwy
    7.1 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 3.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Acetal Naturalny

10366257

Przedział cen netto
0,2789 zł - 0,2259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    3.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.2 mm
  • Długość kotwy
    8.7 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 4 mm 4 mm 4 mm Acetal Naturalny

10366295

Przedział cen netto
0,6056 zł - 0,4906 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4 mm
  • Długość kotwy
    10.3 mm
  • Średnica łba
    8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 4.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Acetal Naturalny

10366332

Przedział cen netto
0,546 zł - 0,4423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.2 mm
  • Długość kotwy
    10.3 mm
  • Średnica łba
    8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 4 mm 0.8 mm 0.8 mm Acetal Naturalny

10366264

Przedział cen netto
0,546 zł - 0,4423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 mm
  • Długość kotwy
    7.1 mm
  • Średnica łba
    8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 4.7 mm 0.8 mm 0.8 mm Acetal Naturalny

10366301

Przedział cen netto
0,4237 zł - 0,3432 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 mm
  • Długość kotwy
    8 mm
  • Średnica łba
    8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 4.7 mm 4 mm 4 mm Acetal Naturalny

10366349

Przedział cen netto
0,546 zł - 0,4423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    4 mm
  • Długość kotwy
    11.1 mm
  • Średnica łba
    8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 4 mm 3.2 mm 3.2 mm Acetal Naturalny

10366288

Przedział cen netto
0,5445 zł - 0,441 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    3.2 mm
  • Długość kotwy
    9.9 mm
  • Średnica łba
    8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 4.7 mm 2.4 mm 2.4 mm Acetal Naturalny

10366325

Przedział cen netto
0,5476 zł - 0,4435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    2.4 mm
  • Długość kotwy
    9.5 mm
  • Średnica łba
    8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 3.2 mm 2.4 mm 2.4 mm Acetal Naturalny

10366240

Przedział cen netto
0,2789 zł - 0,2259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    3.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    2.4 mm
  • Długość kotwy
    8 mm
  • Średnica łba
    6.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 4 mm 1.6 mm 1.6 mm Acetal Naturalny

10366271

Przedział cen netto
0,3422 zł - 0,2772 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.6 mm
  • Długość kotwy
    8 mm
  • Średnica łba
    8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 4.7 mm 1.6 mm 1.6 mm Acetal Naturalny

10366318

Przedział cen netto
0,546 zł - 0,4423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    1.6 mm
  • Długość kotwy
    8.7 mm
  • Średnica łba
    8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
Nit wciskany 5.6 mm 0.8 mm 0.8 mm Acetal Naturalny

10366363

Przedział cen netto
0,8065 zł - 0,6533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pasującego otworu
    5.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 mm
  • Długość kotwy
    9.9 mm
  • Średnica łba
    8.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm